Staybolt set M12 x 188 EVRA 10/15, EVRA 15; EVRA 10
006-1104
Staybolt set M12 x 188 EVRA 10/15, Kullanıldığı ürün: EVRA 15; EVRA 10, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20
006-1104
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | M12 |
| Bağlantı tipi | Diş |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cıvata uzunluğu [inç] | 7.402 in |
| Cıvata uzunluğu [mm] | 188 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diş uzunluğu [inç] | 0.748 in |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | EVRA 10EVRA 15 |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Filtreli |
| Material Description | Staybolt set M12 x 188 EVRA 10/15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Tespit cıvatası seti |
| Ürün adı | Staybolt set |
| Ürün grubu | Flanges |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.331 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.329 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.071 Litre |
| EAN/UPC | 5702422077350 |