Danfoss logo
AVTA, Termostatik eleman-product-details

AVTA, Termostatik eleman

003N0148

Kullanıldığı ürün: AVTA, Tip tanımlaması: Termostatik eleman

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kılcal boru uzunluğu [mm]320 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı12 5/8 in
Korumaevet
Kullanıldığı ürünAVTA
Kullanıldığı ürün yorumlarıTCV yedek parçası
Maks. sensör sıcaklığı [°C]130 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]266.0 °F
Material DescriptionSpare part Thermostatic Element AVTA
Önemli özellikler
Değer
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]3/8 x 5 29/32 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
Sıcaklık aralığı AVTA/FJVA [°C] [Maks]90 °C
Sıcaklık aralığı AVTA/FJVA [°C] [Min]50 °C
Sıcaklık aralığı AVTA/FJVA [°F] [Maks]194 °F
Sıcaklık aralığı AVTA/FJVA [°F] [Min]122 °F
Tip tanımlamasıTermostatik eleman
Ürün adıThermostatic element
Ürün grubuWater valves spare parts
Ürün tipiSpare part
Yük tipiAdsorpsiyon

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.3 Kilogram
Net ağırlık0.253 Kilogram
Hacim1.974 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm