Danfoss logo
AVTA Service element

AVTB; AVTA, Termostatik eleman

003N0091

Kullanıldığı ürün: AVTB; AVTA, Tip tanımlaması: Termostatik eleman

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kılcal boru uzunluğu [mm]2000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı78 3/4 in
Kullanıldığı ürünAVTAAVTB
Maks. sensör sıcaklığı [°C]90 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]194.0 °F
Material DescriptionSpare Part Thermo. Element AVTA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Önemli özellikler
Değer
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]3/8 x 7 3/32 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]9.5 x 180 mm
Sıcaklık aralığı AVTA/FJVA [°C] [Maks]65 °C
Sıcaklık aralığı AVTA/FJVA [°C] [Min]25 °C
Sıcaklık aralığı AVTA/FJVA [°F] [Maks]149 °F
Sıcaklık aralığı AVTA/FJVA [°F] [Min]77 °F
Sıcaklık aralığı AVTB/FJV [°C] [Maks]60 °C
Sıcaklık aralığı AVTB/FJV [°C] [Min]20 °C
Sıcaklık aralığı AVTB/FJV [°F] [Maks]140 °F
Sıcaklık aralığı AVTB/FJV [°F] [Min]68 °F
Tip tanımlamasıTermostatik eleman
Ürün adıThermostatic element
Ürün grubuWater valves spare parts
Ürün tipiSpare part
Yük tipiKütle

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.312 Kilogram
Net ağırlık0.031 Kilogram
Hacim2.076 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423003037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm