AVTB; AVTA, Termostatik eleman
003N0068
Kullanıldığı ürün: AVTB; AVTA, Tip tanımlaması: Termostatik eleman
003N0068
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 5000 mm |
| Kılcal boru uzunluğu oranı | 196 3/4 in |
| Kullanıldığı ürün | AVTAAVTB |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 90 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 194.0 °F |
| Material Description | Spare Part Thermo. Element AVTA/B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 9.5 x 180 mm |
| Sıcaklık aralığı AVTA/FJVA [°C] [Maks] | 65 °C |
| Sıcaklık aralığı AVTA/FJVA [°C] [Min] | 25 °C |
| Sıcaklık aralığı AVTA/FJVA [°F] [Maks] | 149 °F |
| Sıcaklık aralığı AVTA/FJVA [°F] [Min] | 77 °F |
| Sıcaklık aralığı AVTB/FJV [°C] [Maks] | 60 °C |
| Sıcaklık aralığı AVTB/FJV [°C] [Min] | 20 °C |
| Sıcaklık aralığı AVTB/FJV [°F] [Maks] | 140 °F |
| Sıcaklık aralığı AVTB/FJV [°F] [Min] | 68 °F |
| Tip tanımlaması | Termostatik eleman |
| Ürün adı | Thermostatic element |
| Ürün grubu | Water valves spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
| Yük tipi | Kütle |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.416 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.393 Kilogram |
| Hacim | 2.076 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423024643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |