Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

SFV 20, G, 22 bar

2416+294

Basınç ayarı [bar]: 22, Bağlantı tipi: G

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış çapı [inç]0.709 in
Akış çapı [mm]18.0 mm
Akış kesiti [inç2]0.394 in²
Akış kesiti [mm2]254.0 mm²
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı boyutu [mm]20 mm
Bağlantı İç/DışHarici
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Basınç ayarı [bar]22 bar
Basınç ayarı [psig]319 psig
Basınç sertifikasıTÜV certificate included
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1 1/2 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1 1/4 in
Height (EF000040)75
Kaldırma [mm]4.00 mm
KategoriIV
Material DescriptionSFV 20 T 322 SAFETY VALVE 22 BAR
Material quality (EF001257)Other
Nominal çapDN < 25
OnayCEEACUA
Onaylı Basma Katsayısı0.54 kg
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Ürün açıklamasıEmniyet valfi
Ürün adıSafety relief valve
Ürün grubuSafety relief valves
Ürün tipiSFV 20
YönKöşe
Yorumlar0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.132 Kilogram
Net ağırlık3.974 Kilogram
Hacim2.367 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428192170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm