SFV 25, G, 23 bar
2416+274
Basınç ayarı [bar]: 23, Bağlantı tipi: G, Basınç sertifikası: Danfoss sertifikası dahil
2416+274
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış çapı [inç] | 0.906 in |
| Akış çapı [mm] | 23.0 mm |
| Akış kesiti [inç2] | 0.643 in² |
| Akış kesiti [mm2] | 415.0 mm² |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 25 mm |
| Bağlantı İç/Dış | Harici |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| Basınç ayarı [bar] | 23 bar |
| Basınç ayarı [psig] | 334 psig |
| Basınç sertifikası | Danfoss sertifikası dahil |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/2 in |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/4 in |
| Kaldırma [mm] | 4.50 mm |
| Kategori | IV |
| Material Description | SFV 25 T 223 SAFETY VALVE 23 BAR |
| Nominal çap | DN < 25 |
| Onay | CEEACTSUA |
| Onaylı Basma Katsayısı | 0.48 kg |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Ürün açıklaması | Emniyet valfi |
| Ürün adı | Safety relief valve |
| Ürün grubu | Safety relief valves |
| Ürün tipi | SFV 25 |
| Yön | Köşe |
| Yorumlar | 0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.032 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.946 Kilogram |
| Hacim | 2.323 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192378 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |