Danfoss logo
SFA 10 NPT

SFA 10, NPT, 17 bar

148F5217

Basınç ayarı [bar]: 17, Bağlantı tipi: NPT, Basınç sertifikası: Danfoss sertifikası dahil

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış çapı [inç]0.268 in
Akış çapı [mm]6.8 mm
Akış kesiti [inç2]0.056 in²
Akış kesiti [mm2]36.3 mm²
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/8 in
Bağlantı boyutu [mm]10 mm
Bağlantı standardıANSI/ASME B 1.20.1
Bağlantı tipiNPT
Basınç ayarı [bar]17 bar
Basınç ayarı [psig]247 psig
Basınç sertifikasıDanfoss sertifikası dahil
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]15.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]10.00 mm
Kaldırma [mm]2.30 mm
KategoriIV
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10 T 217 NPT Safety valve
OnayEACUA
Onay standardıISO 4126-1
Onaylı Basma Katsayısı0.85 kg
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün adıSafety relief valve
Ürün grubuSafety relief valves
Ürün tipiSFA 10
YönKöşe
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.18 Kilogram
Net ağırlık1.17 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.354 Litre
EAN/UPC5715162483183