SFA 10H, G, 43 bar
148F4343
Basınç ayarı [bar]: 43, Bağlantı tipi: G
148F4343
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış çapı [inç] | 0.268 in |
| Akış çapı [mm] | 6.8 mm |
| Akış kesiti [inç2] | 0.056 in² |
| Akış kesiti [mm2] | 36.3 mm² |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/8 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 10 mm |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| Basınç ayarı [bar] | 43 bar |
| Basınç ayarı [psig] | 624 psig |
| Basınç sertifikası | TÜV certificate included |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
| Çıkış bağlantısı boyutu [mm] | 15.0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | Kapak |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 10.00 mm |
| Kaldırma [mm] | 2.30 mm |
| Kategori | IV |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 943 psig |
| Material Description | SFA 10H T 343 Safety valve |
| Onay | EAC |
| Onay standardı | ISO 4126-1 |
| Onaylı Basma Katsayısı | 0.85 kg |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R410AR744 |
| Ürün adı | Safety relief valve |
| Ürün grubu | Safety relief valves |
| Ürün tipi | SFA 10H |
| Yön | Köşe |
| Yüzey kaplaması | Zn (TLP) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.243 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.09 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.289 Litre |
| EAN/UPC | 5714279885446 |