Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

SFA 10H, G, 40 bar

148F4240

Basınç ayarı [bar]: 40, Bağlantı tipi: G, Basınç sertifikası: Danfoss sertifikası dahil

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış çapı [inç]0.268 in
Akış çapı [mm]6.8 mm
Akış kesiti [inç2]0.056 in²
Akış kesiti [mm2]36.3 mm²
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/8 in
Bağlantı boyutu [mm]10 mm
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Basınç ayarı [bar]40 bar
Basınç ayarı [psig]580 psig
Basınç sertifikasıDanfoss sertifikası dahil
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]15.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı boyutu [mm]10.00 mm
Kaldırma [mm]2.30 mm
KategoriIV
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10H T 240 Safety valve
Material quality (EF001257)Other
OnayEACUA
Onay standardıISO 4126-1
Onaylı Basma Katsayısı0.85 kg
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR410AR744
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün adıSafety relief valve
Ürün grubuSafety relief valves
Ürün tipiSFA 10H
YönKöşe
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.23 Kilogram
Net ağırlık1.09 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.352 Litre
EAN/UPC5702424058074