Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

SFA 10, G, 20 bar

148F4220

Basınç ayarı [bar]: 20, Bağlantı tipi: G, Basınç sertifikası: Danfoss sertifikası dahil

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış çapı [inç]0.268 in
Akış çapı [mm]6.8 mm
Akış kesiti [inç2]0.056 in²
Akış kesiti [mm2]36.3 mm²
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/8 in
Bağlantı boyutu [mm]10 mm
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Basınç ayarı [bar]20 bar
Basınç ayarı [psig]290 psig
Basınç sertifikasıDanfoss sertifikası dahil
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/4 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]15.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı boyutu [mm]10.00 mm
Height (EF000040)64
Kaldırma [mm]2.30 mm
KategoriIV
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10 T 220 Safety valve
Material quality (EF001257)Other
OnayEACUA
Onay standardıISO 4126-1
Onaylı Basma Katsayısı0.85 kg
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün adıSafety relief valve
Ürün grubuSafety relief valves
Ürün tipiSFA 10
YönKöşe
Yüzey kaplamasıZn (TLP)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.166 Kilogram
Net ağırlık1.041 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.322 Litre
EAN/UPC5714279707519