Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

SFA 15-50, G, 19 bar

148F4109

Basınç ayarı [bar]: 19, Bağlantı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış çapı [inç]0.512 in
Akış çapı [mm]13.0 mm
Akış kesiti [inç2]0.206 in²
Akış kesiti [mm2]133.0 mm²
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]15 mm
Bağlantı İç/DışHarici
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Basınç ayarı [bar]19 bar
Basınç ayarı [psig]276 psig
Basınç sertifikasıTÜV certificate included
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/4
Önemli özellikler
Değer
Kaldırma [mm]1.90 mm
KategoriIV
Material DescriptionSFA 15-50, TÜV 19BAR SET PRESS.
Nominal çapDN < 15
OnayCEEACUA
Onaylı Basma Katsayısı0.39 kg
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP dosyası ürün adıSFA 15
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün açıklamasıEmniyet valfi
Ürün adıSafety relief valve
Ürün grubuSafety relief valves
Ürün tipiSFA 15-50
YönKöşe
Yorumlar0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.994 Kilogram
Net ağırlık1.926 Kilogram
Hacim1.25 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428944816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm