Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

SFA 15, G, 18 bar

148F3318

Basınç ayarı [bar]: 18, Bağlantı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış çapı [inç]0.512 in
Akış çapı [mm]13.0 mm
Akış kesiti [inç2]0.206 in²
Akış kesiti [mm2]133.0 mm²
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]15 mm
Bağlantı İç/DışHarici
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Basınç ayarı [bar]18 bar
Basınç ayarı [psig]261 psig
Basınç sertifikasıTÜV certificate included
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/4
Height (EF000040)64
Önemli özellikler
Değer
Kaldırma [mm]4.80 mm
KategoriIV
Material DescriptionSFA 15 T 318 SAFETY VALVE 18 BAR
Material quality (EF001257)Other
Nominal çapDN < 15
OnayCEEACUA
Onaylı Basma Katsayısı0.73 kg
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP dosyası ürün adıSFA 15
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün açıklamasıEmniyet valfi
Ürün adıSafety relief valve
Ürün grubuSafety relief valves
Ürün tipiSFA 15
YönKöşe
Yorumlar0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.896 Kilogram
Net ağırlık1.844 Kilogram
Hacim1.333 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428193764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm