Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

SFA 15, G, 37 bar

148F3237

Basınç ayarı [bar]: 37, Bağlantı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1, Basınç sertifikası: Danfoss sertifikası dahil

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış çapı [inç]0.512 in
Akış çapı [mm]13.0 mm
Akış kesiti [inç2]0.206 in²
Akış kesiti [mm2]133.0 mm²
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]15 mm
Bağlantı İç/DışHarici
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Basınç ayarı [bar]37 bar
Basınç ayarı [psig]537 psig
Basınç sertifikasıDanfoss sertifikası dahil
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/4
Height (EF000040)63
Önemli özellikler
Değer
Kaldırma [mm]4.80 mm
KategoriIV
Material DescriptionSFA 15 T 237 SAFETY VALVE 37 BAR
Material quality (EF001257)Other
Nominal çapDN < 15
OnayCEEACTSUA
Onaylı Basma Katsayısı0.73 kg
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP dosyası ürün adıSFA 15
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün açıklamasıEmniyet valfi
Ürün adıSafety relief valve
Ürün grubuSafety relief valves
Ürün tipiSFA 15
YönKöşe
Yorumlar0

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.017 Kilogram
Net ağırlık1.926 Kilogram
Hacim1.327 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428193887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm