SFA 15, G, 10 bar
148F3210
Basınç ayarı [bar]: 10, Bağlantı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1, Basınç sertifikası: Danfoss sertifikası dahil
148F3210
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış çapı [inç] | 0.512 in |
| Akış çapı [mm] | 13.0 mm |
| Akış kesiti [inç2] | 0.206 in² |
| Akış kesiti [mm2] | 133.0 mm² |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 15 mm |
| Bağlantı İç/Dış | Harici |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| Basınç ayarı [bar] | 10 bar |
| Basınç ayarı [psig] | 145 psig |
| Basınç sertifikası | Danfoss sertifikası dahil |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kaldırma [mm] | 4.80 mm |
| Kategori | IV |
| Material Description | SFA 15 T 210 SAFETY VALVE 10 BAR |
| Nominal çap | DN < 15 |
| Onay | CEEACTSUA |
| Onaylı Basma Katsayısı | 0.73 kg |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| SCIP dosyası ürün adı | SFA 15 |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Ürün açıklaması | Emniyet valfi |
| Ürün adı | Safety relief valve |
| Ürün grubu | Safety relief valves |
| Ürün tipi | SFA 15 |
| Yön | Köşe |
| Yorumlar | 0 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.87 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.828 Kilogram |
| Hacim | 1.342 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428194167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |