Danfoss logo
BSV safety relief valve

BSV 8, G, 17 bar

2416+313

Giriş bağlantısı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış çapı [inç]0.315 in
Akış çapı [mm]8.0 mm
Akış kesiti [inç2]0.078 in²
Akış kesiti [mm2]50.0 mm²
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]5/16 in
Bağlantı boyutu [mm]8 mm
Bağlantı İç/DışHarici
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Basınç ayarı [bar]17 bar
Basınç ayarı [psig]247 psig
Basınç sertifikasıDanfoss sertifikası dahil
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emniyet vanasıyla sıcaklık aralığı [°C] [Maks]100 °C
Emniyet vanasıyla sıcaklık aralığı [°C] [Min]-30 °C
Emniyet vanasıyla sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Emniyet vanasıyla sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3/4
Giriş bağlantısı tipiG
Kaldırma [mm]1.45 mm
KategoriIV
Material DescriptionBSV 8 T 217 SAFETY VALVE 17 BAR
Nominal çapDN < 15
OnayCEEACTSUA
Onaylı Basma Katsayısı0.43 kg
POV ile sıcaklık aralığı [°C] [Maks]100 °C
POV ile sıcaklık aralığı [°C] [Min]-50 °C
POV ile sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
POV ile sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Ürün açıklamasıEmniyet valfi
Ürün adıSafety relief valve
Ürün grubuSafety relief valves
Ürün tipiBSV 8
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.652 Kilogram
Net ağırlık1.563 Kilogram
Hacim1.254 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428191982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm