BSV 8, G, 25 bar
2416+205
Giriş bağlantısı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1
2416+205
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış çapı [inç] | 0.315 in |
| Akış çapı [mm] | 8.0 mm |
| Akış kesiti [inç2] | 0.078 in² |
| Akış kesiti [mm2] | 50.0 mm² |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 5/16 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 8 mm |
| Bağlantı İç/Dış | Harici |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| Basınç ayarı [bar] | 25 bar |
| Basınç ayarı [psig] | 363 psig |
| Basınç sertifikası | Danfoss sertifikası dahil |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emniyet vanasıyla sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 100 °C |
| Emniyet vanasıyla sıcaklık aralığı [°C] [Min] | -30 °C |
| Emniyet vanasıyla sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
| Emniyet vanasıyla sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 |
| Giriş bağlantısı tipi | G |
| Kaldırma [mm] | 1.45 mm |
| Kategori | IV |
| Material Description | BSV 8 T 225 SAFETY VALVE 25 BAR |
| Nominal çap | DN < 15 |
| Onay | CEEACTSUA |
| Onaylı Basma Katsayısı | 0.43 kg |
| POV ile sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 100 °C |
| POV ile sıcaklık aralığı [°C] [Min] | -50 °C |
| POV ile sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
| POV ile sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Ürün açıklaması | Emniyet valfi |
| Ürün adı | Safety relief valve |
| Ürün grubu | Safety relief valves |
| Ürün tipi | BSV 8 |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.642 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.563 Kilogram |
| Hacim | 1.343 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |