DSV 10
148F3054
Çıkış bağlantısı tipi: G, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 3/4
148F3054
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı standardı | EN 10220ISO 228-1 |
| Boya Rengi | Kızıl kahverengi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 |
| Çıkış bağlantısı tipi | G |
| Çıkış bağlantısı yorumları | Rakor |
| Çıkış İç/Dış | İç |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 24.210 gal/min |
| Daha fazla bilgi | Outlet: G1/2 |
| Dahil olan parçalar | Kit dahil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | Kapak |
| Emniyet vanası bağlantı boyutu [inç] | 3/4 in |
| Emniyet vanası bağlantı boyutu [mm] | 20 mm |
| Emniyet vanası bağlantı standardı | EN 10220 |
| Emniyet vanası bağlantı tipi | Kaynak nipelleri |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Giriş bağlantısı tipi | ND15 Welding nipples |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kv değeri [m³/sa] | 5.500 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 943 psig |
| Material Description | DSV10 Dual stop valve+Kit of SFA10 65bar |
| Onay | EACUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Ürün açıklaması | Çift kesme vanası |
| Ürün adı | Change-over valve |
| Ürün grubu | Safety relief valves |
| Ürün tipi | DSV 10 |
| Yön | Üç yollu |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.548 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.45 Kilogram |
| Hacim | 3.627 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428657358 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |