Danfoss logo
Change-over valve, DSV 2

DSV 2, Kaynak flanşı

148F3011

Giriş bağlantısı tipi: Kaynak flanşı, Çıkış bağlantısı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 32, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1 1/4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı standardıEN 10220ISO 228-1
Boya RengiKızıl kahverengi
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1 1/4
Çıkış bağlantısı tipiG
Çıkış bağlantısı yorumlarıDişli flanş
Çıkış İç/Dışİç
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]34.800 gal/min
Dahil olan parçalarKit dahil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
Emniyet valfı kombinasyonu2 x SFV 25
Emniyet vanası bağlantı boyutu [inç]1 1/4 in
Emniyet vanası bağlantı boyutu [mm]32 mm
Emniyet vanası bağlantı standardıEN 10220
Emniyet vanası bağlantı tipiKaynak flanşı
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1 1/4 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]32.00 mm
Giriş bağlantısı tipiKaynak flanşı
KategoriII
Kv değeri [m³/sa]30.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]40.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]580 psig
Material DescriptionDSV2 FD32/FD32, DUAL STOPVALVE+KIT
OnayCEEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün açıklamasıÇift kesme vanası
Ürün adıChange-over valve
Ürün grubuSafety relief valves
Ürün tipiDSV 2
YönÜç yollu

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık11.6 Kilogram
Net ağırlık5.9 Kilogram
Hacim10.275 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428242486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm