DSV 2, Kaynak flanşı
148F3010
Giriş bağlantısı tipi: Kaynak flanşı, Çıkış bağlantısı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 32, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1
148F3010
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı standardı | EN 10220ISO 228-1 |
| Boya Rengi | Kızıl kahverengi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1 |
| Çıkış bağlantısı tipi | G |
| Çıkış bağlantısı yorumları | Dişli flanş |
| Çıkış İç/Dış | İç |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 34.800 gal/min |
| Dahil olan parçalar | Kit dahil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | Kapak |
| Emniyet valfı kombinasyonu | 2 x SFV 20 |
| Emniyet vanası bağlantı boyutu [inç] | 1 in |
| Emniyet vanası bağlantı boyutu [mm] | 25 mm |
| Emniyet vanası bağlantı standardı | EN 10220 |
| Emniyet vanası bağlantı tipi | Kaynak flanşı |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/4 in |
| Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 32.00 mm |
| Giriş bağlantısı tipi | Kaynak flanşı |
| Kategori | II |
| Kv değeri [m³/sa] | 30.000 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 40.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 580 psig |
| Material Description | DSV2 FD32/FD5, DUAL STOPVALVE+KIT |
| Onay | CEEACUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Ürün açıklaması | Çift kesme vanası |
| Ürün adı | Change-over valve |
| Ürün grubu | Safety relief valves |
| Ürün tipi | DSV 2 |
| Yön | Üç yollu |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 11.956 Kilogram |
| Net ağırlık | 5.9 Kilogram |
| Hacim | 10.275 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |