Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

SVL-140B 15, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140

148B6863

Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Bakım yapılabilirSVL Flexline yedek parçaları
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriArt. 4, par. 3
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürünSVL-140B 15
Maks. Çalışma Basıncı [bar]140.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2030 psig
MarkaSVL Flexline
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 15 A/D ANG
OnayC UL US LISTELİCRN
Parça Program adıCHV-140B
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]150 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR744
Ürün açıklamasıValf hortumu
Ürün adıMultifunction valve body
Ürün aksesuarlarıSVL Flexline aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiSVL-140B 15
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.05 Kilogram
Net ağırlık0.95 Kilogram
Hacim2.612 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162794388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm