SVL 32, SVL Flexline, Yön: Köşe, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65
148B6727
Used for product: SVL 32
148B6727
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Akış yönü | İkili akış |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı malzemesi | Çelik |
| Bağlantı standardı | EN 1254-5 |
| Bakım yapılabilir | SVL Flexline yedek parçaları |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu [mm] | 35.0 mm |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/4 in |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün | SVL 32 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 943 psig |
| Marka | SVL Flexline |
| Material Description | No paint Hhousing SVL 32 SD ANG PS65 |
| Onay | CEUA |
| Parça Program adı | SVA-S / SVA-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 302 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ürün açıklaması | Valf hortumu |
| Ürün adı | Multifunction valve body |
| Ürün aksesuarları | SVL Flexline aksesuarları |
| Ürün grubu | Multifunction valves |
| Ürün tipi | SVL 32 |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.856 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.656 Kilogram |
| Hacim | 5.372 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428559850 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |