Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 6, SVL Flexline, Angleway 148B6722

SVL 6, SVL Flexline, Yön: Köşe, 6 mm, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65

148B6722

Used for product: SVL 6

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 1254-5
Bakım yapılabilirSVL Flexline yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]6.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [mm]6.00 mm
Giriş bağlantısı tipiLEHİM
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriArt. 4, par. 3
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürünSVL 6
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
MarkaSVL Flexline
Material DescriptionNo paint Housing SVL 6 SD ANG PS65
Parça Program adıSVA-S / SVA-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün açıklamasıValf hortumu
Ürün adıMultifunction valve body
Ürün aksesuarlarıSVL Flexline aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiSVL 6
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.4 Kilogram
Net ağırlık0.164 Kilogram
Hacim1.638 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428559898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm