Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 100, SVL Flexline, Angleway 148B6721

SVL 100, SVL Flexline, Yön: Köşe, 100 mm, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65

148B6721

Used for product: SVL 100

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıAMSE B16.50
Bakım yapılabilirSVL Flexline yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]4 1/8 in
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [mm]100.00 mm
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriII
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürünSVL 100
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
MarkaSVL Flexline
Material DescriptionNo paint Housing SVL 100 SA ANG PS65
OnayCEUA
Parça Program adıSVA-S / SVA-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ürün açıklamasıValf hortumu
Ürün adıMultifunction valve body
Ürün aksesuarlarıSVL Flexline aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiSVL 100
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.92 Kilogram
Net ağırlık9.115 Kilogram
Hacim24.531 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428559904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm