Danfoss logo
SVL 80-125 65 bar Housing - Straight

SVL 80, SVL Flexline, Yön: Düz, 80 mm, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65

148B6639

Used for product: SVL 80

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 40
Bakım yapılabilirSVL Flexline yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]80.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]80.00 mm
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
Gövde MalzemesiÇelik
Önemli özellikler
Değer
KategoriII
Kullanıldığı ürünSVL 80
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
MarkaSVL Flexline
Material DescriptionSVL 80 ANSI VALVE HOUSING STR PS65
OnayCEUA
Parça Program adıCHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]200 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Ürün açıklamasıValf hortumu
Ürün adıMultifunction valve body
Ürün aksesuarlarıSVL Flexline aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiSVL 80
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.666 Kilogram
Net ağırlık7.25 Kilogram
Hacim17.712 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428507189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm