Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Angleway

SVL 65, SVL Flexline, Yön: Köşe, 65 mm, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65

148B6628

Used for product: SVL 65

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 10220GOST 8734-75/8732-78
Bakım yapılabilirSVL Flexline yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]2 1/2 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]65.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]2 1/2 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]65.00 mm
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
Gövde MalzemesiÇelik
Önemli özellikler
Değer
KategoriII
Kullanıldığı ürünSVL 65
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
MarkaSVL Flexline
Material DescriptionSVL 65 DIN Valve housing ANG PS65
OnayCEUA
Parça Program adıCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]200 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Ürün açıklamasıValf hortumu
Ürün adıMultifunction valve body
Ürün aksesuarlarıSVL Flexline aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiSVL 65
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.1 Kilogram
Net ağırlık2.578 Kilogram
Hacim6.912 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428507295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm