Danfoss logo
SVL 15-65 angle housing

SVL 15, SVL Flexline, Yön: Köşe, 15 mm, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52

148B5391

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıGOST 8734-75/8732-78
Bakım yapılabilirSVL Flexline yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]15.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]15.00 mm
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
Önemli özellikler
Değer
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
MarkaSVL Flexline
Material DescriptionSVL 15 G Valve Housing ANG PS52
OnayUKCA
Parça Program adıCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Ürün açıklamasıValf hortumu
Ürün adıMultifunction valve body
Ürün aksesuarlarıSVL Flexline aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiSVL 15
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.963 Kilogram
Net ağırlık0.883 Kilogram
Hacim2.403 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428919241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm