Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

SVL 15, SVL Flexline, Yön: Düz, 15 mm, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52

148B5257

Used for product: SVL 15

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bakım yapılabilirSVL Flexline yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]15.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiSoket kaynağı
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]15.00 mm
Giriş bağlantısı tipiSoket kaynağı
Önemli özellikler
Değer
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriArt. 4, par. 3
Kullanıldığı ürünSVL 15
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
MarkaSVL Flexline
Material DescriptionSVL 15 SOC VALVE HOUSING STR PS52
Parça Program adıCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Ürün açıklamasıValf hortumu
Ürün adıMultifunction valve body
Ürün aksesuarlarıSVL Flexline aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiSVL 15
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.502 Kilogram
Net ağırlık1.3 Kilogram
Hacim2.612 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428485364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm