Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

ICV 65 HA4A, Flanş

027H6129

Bağlantı tipi: Flanş, Bağlantı malzemesi: Çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120, Kullanıldığı ürün: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıCUST. SPEC.
Bağlantı tipiFlanş
Bakım yapılabilirICM / ICS / ICLX yedek parçaları
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiPM uyarlama, HA4A flanşlar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde MalzemesiÇelik
Kullanıldığı ürünICLX 65ICM 65ICS 65
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
MarkaICV Flexline
Material DescriptionICV 65 (H)A4A Valve housing
OnayEAC
Parça Program adıICLXICMICS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Ürün adıMultifunction valve body
Ürün aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICV 65 HA4A
Vana çalışmasıFonksiyon Modülü

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20.72 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim20.671 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428898720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm