Danfoss logo
Multifunction valve body, ICV 32 PM, Flange

ICV 32 PM, Flanş

027H3129

Bağlantı tipi: Flanş, Bağlantı malzemesi: Çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120, Kullanıldığı ürün: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıCUST. SPEC.
Bağlantı tipiFlanş
Bakım yapılabilirICM / ICS / ICLX yedek parçaları
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiPM uyarlama
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde MalzemesiÇelik
Kullanıldığı ürünICLX 32ICM 32ICS 32
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]406 psig
MarkaICV Flexline
Material DescriptionICV 32 PM Valve housing
OnayEAC
Parça Program adıICLXICMICS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Ürün adıMultifunction valve body
Ürün aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICV 32 PM
Vana çalışmasıFonksiyon Modülü

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.698 Kilogram
Net ağırlık3.972 Kilogram
Hacim8.68 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428869300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm