Danfoss logo
ICV 20 valve housing

ICV 20, Lehimleme

027H1132

Bağlantı tipi: Lehimleme, Bağlantı malzemesi: Çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120, Kullanıldığı ürün: ICM 20

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]5/8 in
Bağlantı boyutu [mm]16 mm
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 1254-1
Bağlantı tipiLehimleme
Bakım yapılabilirICM / ICS / ICLX yedek parçaları
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde MalzemesiÇelik
Kullanıldığı ürünICM 20
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
MarkaICV Flexline
Material DescriptionICV 20 16 SD Valve housing
Parça Program adıICLXICMICS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Ürün adıMultifunction valve body
Ürün aksesuarlarıICM / ICS / ICLX aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICV 20
Vana çalışmasıFonksiyon Modülü

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.786 Kilogram
Net ağırlık0.65 Kilogram
Hacim1.911 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428243124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm