AV210C, NPT, 1, PTFE, Fonksiyon: NO
042N4583
Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4583
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı tipi | NPT |
| Bakım yapılabilir | Ext. operat. valve spare parts |
| Çalışma | Piston (açı) |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 23.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fonksiyon | NO |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kapanma | Akışa karşı |
| Kontrol kafa çapı [mm] | 63 mm |
| Kv değeri [m³/sa] | 20.000 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 363 psig |
| Maks. test basıncı [bar] | 37.5 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 544.0 psig |
| Material Description | AV210C 25SS N 1T NO000 |
| Orifis boyutu [mm] | 25.00 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra Malzemesi | PTFE |
| SCIP dosya no. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| SCIP dosyası ürün adı | AV210 |
| Ürün adı | Angle-seat ext operated valve |
| Ürün aksesuarları | Ext. operat. valve accessories |
| Ürün grubu | Externally operated valves |
| Ürün tipi | AV210C |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.038 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.538 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693039 |