Danfoss logo
AV210

AV210C, NPT, 1, PTFE, Fonksiyon: NC

042N4554

Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]180 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]356 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Ambalaj başına düşen miktar4 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı tipiNPT
Bakım yapılabilirExt. operat. valve spare parts
ÇalışmaPiston (açı)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]23.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç [bar] [Maks.]11.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
In scope of WEEEYes
KapanmaAkışa karşı
Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks]10.00 bar
Önemli özellikler
Değer
Kontrol basınç aralığı [bar] [Min]4.00 bar
Kontrol basınç aralığı [psig] [Maks]145.0 psig
Kontrol basınç aralığı [psig] [Min]58.0 psig
Kontrol kafa çapı [mm]63 mm
Kv değeri [m³/sa]20.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]25.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]363 psig
Maks. test basıncı [bar]37.5 bar
Maks. test basıncı [psig]544.0 psig
Material DescriptionValve AV210C 25SS N 1T NC000
Orifis boyutu [mm]25.00 mm
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiPTFE
SCIP dosya no.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dosyası ürün adıAV210
Ürün adıAngle-seat ext operated valve
Ürün aksesuarlarıExt. operat. valve accessories
Ürün grubuExternally operated valves
Ürün tipiAV210C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.038 Kilogram
Net ağırlık1.538 Kilogram
Hacim3.625 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423194506
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm