AV210E, G, 2, PTFE, Fonksiyon: NC
042N4459
Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik
042N4459
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 356 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 2 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı tipi | G |
| Bakım yapılabilir | Ext. operat. valve spare parts |
| Çalışma | Piston (açı) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 77.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Fonksiyon | NC |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapanma | Akışa karşı |
| Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks] | 8.00 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontrol basınç aralığı [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Kontrol basınç aralığı [psig] [Maks] | 116.0 psig |
| Kontrol basınç aralığı [psig] [Min] | 58.0 psig |
| Kontrol kafa çapı [mm] | 110 mm |
| Kv değeri [m³/sa] | 67.000 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 363 psig |
| Maks. test basıncı [bar] | 37.5 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 544.0 psig |
| Material Description | Valve AV210E 50SS G 2T NC000 |
| Orifis boyutu [mm] | 50.00 mm |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 140 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra Malzemesi | PTFE |
| SCIP dosya no. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| SCIP dosyası ürün adı | AV210 |
| Ürün adı | Angle-seat ext operated valve |
| Ürün aksesuarları | Ext. operat. valve accessories |
| Ürün grubu | Externally operated valves |
| Ürün tipi | AV210E |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6.438 Kilogram |
| Net ağırlık | 5.438 Kilogram |
| Hacim | 22.493 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |