AV210G, G, 3/4, PTFE, Fonksiyon: NC
042N4424
Gövde Malzemesi: Bronz
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4424
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 356 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı tipi | G |
| Bakım yapılabilir | Ext. operat. valve spare parts |
| Çalışma | Piston (açı) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 11.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Fonksiyon | NC |
| Gövde Malzemesi | Bronz |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapanma | Akışlı |
| Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks] | 10.00 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontrol basınç aralığı [bar] [Min] | 1.80 bar |
| Kontrol basınç aralığı [psig] [Maks] | 145.0 psig |
| Kontrol basınç aralığı [psig] [Min] | 26.1 psig |
| Kontrol kafa çapı [mm] | 50 mm |
| Kv değeri [m³/sa] | 10.000 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 16.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 232 psig |
| Maks. test basıncı [bar] | 24.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 348.0 psig |
| Material Description | Valve AV210G 20G G 34T NC000 |
| Orifis boyutu [mm] | 20.00 mm |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 140 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra Malzemesi | PTFE |
| SCIP dosya no. | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| SCIP dosyası ürün adı | AV210 |
| Ürün adı | Angle-seat ext operated valve |
| Ürün aksesuarları | Ext. operat. valve accessories |
| Ürün grubu | Externally operated valves |
| Ürün tipi | AV210G |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.108 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.008 Kilogram |
| Hacim | 2.285 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428903189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |