Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

AV210D, G, 1 1/4, PTFE, Fonksiyon: NC

042N4408

Gövde Malzemesi: Bronz

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]180 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]356 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Ambalaj başına düşen miktar4 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirExt. operat. valve spare parts
ÇalışmaPiston (açı)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]33.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç [bar] [Maks.]14.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiBronz
In scope of WEEEYes
KapanmaAkışa karşı
Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks]8.00 bar
Önemli özellikler
Değer
Kontrol basınç aralığı [bar] [Min]4.00 bar
Kontrol basınç aralığı [psig] [Maks]116.0 psig
Kontrol basınç aralığı [psig] [Min]58.0 psig
Kontrol kafa çapı [mm]90 mm
Kv değeri [m³/sa]29.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]16.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]232 psig
Maks. test basıncı [bar]24.0 bar
Maks. test basıncı [psig]348.0 psig
Material DescriptionAV210D 32G G 114T NC000
Orifis boyutu [mm]32.00 mm
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiPTFE
SCIP dosya no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dosyası ürün adıAV210
Ürün adıAngle-seat ext operated valve
Ürün aksesuarlarıExt. operat. valve accessories
Ürün grubuExternally operated valves
Ürün tipiAV210D

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.008 Kilogram
Net ağırlık3.713 Kilogram
Hacim8.262 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423194285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm