AV210B, G, 1/2, PTFE, Fonksiyon: NC
042N4403
Gövde Malzemesi: Bronz
042N4403
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 356 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı tipi | G |
| Bakım yapılabilir | Ext. operat. valve spare parts |
| Çalışma | Piston (açı) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 6.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Fonksiyon | NC |
| Gövde Malzemesi | Bronz |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapanma | Akışa karşı |
| Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks] | 10.00 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontrol basınç aralığı [bar] [Min] | 4.00 bar |
| Kontrol basınç aralığı [psig] [Maks] | 145.0 psig |
| Kontrol basınç aralığı [psig] [Min] | 58.0 psig |
| Kontrol kafa çapı [mm] | 50 mm |
| Kv değeri [m³/sa] | 5.700 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 16.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 232 psig |
| Maks. test basıncı [bar] | 24.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 348.0 psig |
| Material Description | Valve AV210B 15G G 12T NC000 |
| Orifis boyutu [mm] | 15.00 mm |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 140 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra Malzemesi | PTFE |
| SCIP dosya no. | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| SCIP dosyası ürün adı | AV210 |
| Ürün adı | Angle-seat ext operated valve |
| Ürün aksesuarları | Ext. operat. valve accessories |
| Ürün grubu | Externally operated valves |
| Ürün tipi | AV210B |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.992 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.89 Kilogram |
| Hacim | 2.122 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |