Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

AV210A, G, 3/8, PTFE, Fonksiyon: NC

042N4400

Gövde Malzemesi: Bronz

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]180 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]356 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]3/8
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirExt. operat. valve spare parts
ÇalışmaPiston (açı)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]5.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç [bar] [Maks.]16.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiBronz
In scope of WEEEYes
KapanmaAkışa karşı
Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks]10.00 bar
Önemli özellikler
Değer
Kontrol basınç aralığı [bar] [Min]4.20 bar
Kontrol basınç aralığı [psig] [Maks]145.0 psig
Kontrol basınç aralığı [psig] [Min]60.9 psig
Kontrol kafa çapı [mm]40 mm
Kv değeri [m³/sa]4.500 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]16.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]232 psig
Maks. test basıncı [bar]24.0 bar
Maks. test basıncı [psig]348.0 psig
Material DescriptionValve AV210A 15G G 38T NC000
Orifis boyutu [mm]15.00 mm
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiPTFE
SCIP dosya no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dosyası ürün adıAV210
Ürün adıAngle-seat ext operated valve
Ürün aksesuarlarıExt. operat. valve accessories
Ürün grubuExternally operated valves
Ürün tipiAV210A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.77 Kilogram
Net ağırlık0.67 Kilogram
Hacim2.21 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423194179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm