Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüBi-flow
Akış yönü göstergesiLaser engraved 1-way arrow
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar45 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Bağlantı malzemesiBi-metal: Steel/copper
Bakım yapılabilirNo
Basınç dengelemeExternally equalized
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Çıkış bağlantısı tipiSolder, ODF
Çıkış boyutu [inç]1/2 in
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarBulb strap
Dengeleme bağlantı tipiSolder, ODF
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Giriş bağlantısı tipiSolder, ODF
Giriş boyutu [inç]3/8 in
Gövde MalzemesiStainless steel
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]31.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]800 mm
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.5 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]660 psig
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OnayEACUAUL
Orifis boyutu2
Orifis kapasiteleri [kW]1.70 kW
Orifis kapasiteleri [TR]0.48 TR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosyası ürün adıTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]15 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]59 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Soğutucu akışkanlarR454B
Statik Superheat (SS) [°C]-1.20 °C
Statik Superheat (SS) [°F]-2.16 °F
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV accessories
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTUCE
YönStraightway

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.164 Kilogram
Net ağırlık0.131 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm