Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUB, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUB, R290

068U7240

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Internally equalized

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüSingle-flow
Akış yönü göstergesiLaser engraved 1-way arrow
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar45 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Bağlantı malzemesiBi-metal: Steel/copper
Bakım yapılabilirNo
Basınç dengelemeInternally equalized
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Çıkış bağlantısı tipiSolder, ODF
Çıkış boyutu [inç]3/8 in
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Giriş bağlantısı tipiSolder, ODF
Giriş boyutu [inç]1/4 in
Gövde MalzemesiStainless steel
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve I/45
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OnayEACUAUL
Orifis boyutu3
Orifis kapasiteleri [kW]1.46 kW
Orifis kapasiteleri [TR]0.41 TR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosyası ürün adıTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]50 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR290
Statik Superheat (SS) [°C]1.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]1.80 °F
Superheat ayarıAdjustable
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV accessories
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTUB
YönStraightway

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.149 Kilogram
Net ağırlık0.133 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255028123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm