Thermostatic expansion valve, TUBE, R290
068U7214
Temperature range [°C]: -40 - -15, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Externally equalized
068U7214
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Single-flow |
| Akış yönü göstergesi | Laser engraved 1-way arrow |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 45 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Bağlantı malzemesi | Bi-metal: Steel/copper |
| Bakım yapılabilir | No |
| Basınç dengeleme | Externally equalized |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | Solder, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 3/8 in |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Bulb strap |
| Dengeleme bağlantı tipi | Solder, ODF |
| Dengeleme boyutu [inç] | 1/4 in |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Giriş bağlantısı tipi | Solder, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 1/4 in |
| Gövde Malzemesi | Stainless steel |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 31.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 800 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| MOP Noktası [°C] | -10 °C |
| MOP Noktası [°F] | 14 °F |
| MOP Noktası [psig] | MOP 35 |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Onay | EACUAUL |
| Orifis boyutu | 3 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 1.46 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 0.41 TR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dosyası ürün adı | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | -15 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 5 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R290 |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Superheat ayarı | Adjustable |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV accessories |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TUBE |
| Yön | Straightway |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.165 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.131 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |