Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

TCBE, R290

068U4387

Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Orifis kapasiteleri [kW]: 22.2, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: TU / TC

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiLazerle işlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiİki metalli: Çelik/bakır
Bakım yapılabilirNumara
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]16.00 mm
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
Dengeleme bağlantı tipiLEHİM, ODF
Dengeleme boyutu [mm]6 mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm]12.00 mm
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]35.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]900 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.5 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]660 psig
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. Valve
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OnayEACLLC CDC TYSK
Orifis boyutu2
Orifis kapasiteleri [kW]22.20 kW
Orifis kapasiteleri [TR]6.30 TR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosyası ürün adıTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]10 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]50 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR290
Statik Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat ayarıAyarlanabilir
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTCBE
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.206 Kilogram
Net ağırlık0.189 Kilogram
Hacim0.496 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428938013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm