TCBE, R22/R407C
068U4213
Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Orifis kapasiteleri [kW]: 17.5, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: TU / TC
068U4213
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Lazerle işlenmiş 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 2 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | İki metalli: Çelik/bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç dengeleme | Harici dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [mm] | 16.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Cam boru askısı |
| Dengeleme bağlantı tipi | LEHİM, ODF |
| Dengeleme boyutu [mm] | 6 mm |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [mm] | 12.00 mm |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 35.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 900 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.5 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 660 psig |
| Material Description | TCBE/s Therm. exp. valve |
| MOP Noktası [°C] | 15 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| MOP Noktası [°F] | 60 °F |
| MOP Noktası [psig] | MOP 100 |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Onay | EACLLC CDC TYSKUL |
| Orifis boyutu | 1 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 17.50 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 5.00 TR |
| Özdeş ürün | 068U4501 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dosyası ürün adı | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 10 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 50 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R22/R407C |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Superheat ayarı | Ayarlanabilir |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R22R407C |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TCBE |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.22 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.187 Kilogram |
| Hacim | 0.489 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428051620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |