TUB, R290
068U3888
Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Orifis kapasiteleri [kW]: 0.94, Basınç dengeleme: Dahili dengelenmiş
068U3888
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Lazerle işlenmiş 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 45 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı malzemesi | İki metalli: Çelik/bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç dengeleme | Dahili dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 3/8 in |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Cam boru askısı |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 1/4 in |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 31.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 800 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | TUB/s Therm. exp. valve I/45 |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Onay | EACUAUL |
| Orifis boyutu | 1 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 0.94 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 0.27 TR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dosyası ürün adı | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 50 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R290 |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Superheat ayarı | Ayarlanabilir |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TUB |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.162 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.128 Kilogram |
| Hacim | 0.5 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546171 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |