Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

TUBE, R410A

068U3594

Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Orifis kapasiteleri [kW]: 9, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiLazerle işlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar45 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiİki metalli: Çelik/bakır
Bakım yapılabilirNumara
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]12.00 mm
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
Dengeleme bağlantı tipiLEHİM, ODF
Dengeleme boyutu [mm]6 mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm]6.00 mm
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.5 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]660 psig
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
MOP Noktası [°C]15 °C
Önemli özellikler
Değer
MOP Noktası [°F]60 °F
MOP Noktası [psig]MOP 165
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OnayEACUAUL
Orifis boyutu6
Orifis kapasiteleri [kW]9.00 kW
Orifis kapasiteleri [TR]2.50 TR
Özdeş ürün068U3613
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosyası ürün adıTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]50 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR410A
Statik Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat ayarıAyarlanabilir
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR410A
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTUBE
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.168 Kilogram
Net ağırlık0.154 Kilogram
Hacim0.5 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428243612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm