Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

TUB, R404A/R507A

068U2384

Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - -5, Orifis kapasiteleri [kW]: 1, Basınç dengeleme: Dahili dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiLazerle işlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiİki metalli: Çelik/bakır
Bakım yapılabilirNumara
Basınç dengelemeDahili dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]10.00 mm
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm]6.00 mm
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]31.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]800 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Önemli özellikler
Değer
MOP Noktası [°C]0 °C
MOP Noktası [°F]32 °F
MOP Noktası [psig]MOP 75
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OnayEACUA
Orifis boyutu2
Orifis kapasiteleri [kW]1.00 kW
Orifis kapasiteleri [TR]0.28 TR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosyası ürün adıTU/TC - Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]25 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR404A/R507A
Statik Superheat (SS) [°C]2.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]3.60 °F
Superheat ayarıAyarlanabilir
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTUB
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.156 Kilogram
Net ağırlık0.143 Kilogram
Hacim0.402 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428050968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm