TUBE, R454C
068U1266
Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 10, Orifis kapasiteleri [kW]: 8.2, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş
068U1266
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | İkili akış |
| Akış yönü göstergesi | Lazerle işlenmiş 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 45 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı malzemesi | İki metalli: Çelik/bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç dengeleme | Harici dengelenmiş |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [mm] | 12.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Cam boru askısı |
| Dengeleme bağlantı tipi | LEHİM, ODF |
| Dengeleme boyutu [mm] | 6 mm |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [mm] | 6.00 mm |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 59.0 in |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1500 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 34.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Onay | EACUAUL |
| Orifis boyutu | 8 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 8.20 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 2.30 TR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 10 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 50 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R454C |
| Statik Superheat (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statik Superheat (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Superheat ayarı | Ayarlanabilir |
| Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
| Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | TUBE |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.155 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.139 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255279112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |