Danfoss logo
TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

TR 6, R410A; R32; R454B

067L6032

Sıcaklık aralığı [°C]: -10 - 15, Orifis boyutu: 4, Orifis kapasiteleri [kW]: 16.5, Orifis kapasiteleri [TR]: 4.7

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
AyarlanabilirEVET
Çek valfYes
Çıkış bağlantısı tipiChatleff, female
Çıkış boyutu [inç]3/4 in
Çıkış montaj değişkeni067U0021
Contains batteriesNo
Dengeleme bağlantı tipiKAP. BORU, RAKOR
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
Dengeleme Kılcal boru uzunluğu [inç]24.3 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Giriş bağlantısı tipiChatleff, male
Giriş boyutu [inç]3/4 in
Giriş montaj değişkeni067U0044
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru uzunluğu [inç]31.5 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]800 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4Adj M/12
MOP Noktası [psig]LAH
Önemli özellikler
Değer
Nominal kapasite R32 [kW]23.87 kW
Nominal kapasite R32 [TR]6.80 TR
Nominal kapasite R410A [kW]14.04 kW
Nominal kapasite R410A [TR]4.00 TR
Onayc UL us
Orifis boyutu4
Orifis kapasiteleri [kW]16.50 kW
Orifis kapasiteleri [TR]4.70 TR
Port tasarımıDenge portu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]60 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]15 °F
Soğutucu akışkanlarR32R410AR454B
Statik Superheat (SS) [°C]3.01 °C
Statik Superheat (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTR 6
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.38 Kilogram
Net ağırlık0.32 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.739 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm