Danfoss logo
TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

TR 6, R410A; R32; R454B

067L6031

Sıcaklık aralığı [°C]: -10 - 15, Orifis boyutu: 2, Orifis kapasiteleri [kW]: 10.53, Orifis kapasiteleri [TR]: 3

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar18 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
AyarlanabilirEVET
Çek valfYes
Çıkış bağlantısı tipiChatleff, female
Çıkış boyutu [inç]3/4 in
Çıkış montaj değişkeni067U0021
Contains batteriesNo
Dengeleme bağlantı tipiKAP. BORU, RAKOR
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
Dengeleme Kılcal boru uzunluğu [inç]24.3 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Giriş bağlantısı tipiChatleff, male
Giriş boyutu [inç]3/4 in
Giriş montaj değişkeni067U0044
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru uzunluğu [inç]31.5 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]800 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2Adj I/18
MOP Noktası [psig]LAH
Önemli özellikler
Değer
Nominal kapasite R32 [kW]14.04 kW
Nominal kapasite R32 [TR]4.00 TR
Nominal kapasite R410A [kW]7.72 kW
Nominal kapasite R410A [TR]2.20 TR
Onayc UL us
Orifis boyutu2
Orifis kapasiteleri [kW]10.53 kW
Orifis kapasiteleri [TR]3.00 TR
Port tasarımıDenge portu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]60 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]15 °F
Soğutucu akışkanlarR32R410AR454B
Statik Superheat (SS) [°C]3.01 °C
Statik Superheat (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTR 6
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.38 Kilogram
Net ağırlık0.32 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm