Danfoss logo
WEB067M0253

TR 6, R32

067L6014

Sıcaklık aralığı [°C]: -10 - 15, Orifis boyutu: 2, Orifis kapasiteleri [kW]: 14, Orifis kapasiteleri [TR]: 4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar18 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
AyarlanabilirEVET
Çek valfYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiChatleff, female
Çıkış boyutu [inç]3/4 in
Çıkış montaj değişkeni067U0045
Contains batteriesNo
Dengeleme bağlantı tipiKAP. BORU, RAKOR
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
Dengeleme Kılcal boru uzunluğu [inç]31.7 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiChatleff, male
Giriş boyutu [inç]3/4 in
Giriş montaj değişkeni067U0044
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru uzunluğu [inç]31.5 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]800 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2 Adj I/18
MOP Noktası [psig]LAH
Onayc UL us
Orifis boyutu2
Orifis kapasiteleri [kW]14.00 kW
Orifis kapasiteleri [TR]4.00 TR
Port tasarımıDenge portu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dosyası ürün adıTR6 adjustable
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]60 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]15 °F
Soğutucu akışkanlarR32
Statik Superheat (SS) [°C]1.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]1.79 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTR 6
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.387 Kilogram
Net ağırlık0.357 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm