Danfoss logo
TR6 Valve

TR 6, R454B

067L5979

Sıcaklık aralığı [°C]: -10 - 15, Orifis boyutu: 6, Orifis kapasiteleri [kW]: 22.5, Orifis kapasiteleri [TR]: 6.4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
AyarlanabilirEVET
Bağlantı malzemesiBakır
Çek valfYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]3/8 in
Çıkış montaj değişkeni067U0087
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1 Aeroquip dişi 5/8 inç bağlantı1 Chatleff dişi 3/4 inç kon1 Rakor 3/8 inç konektörCam boru askısıMontaj talimatlarıYalıtım bandı
Dengeleme bağlantı tipiKAP. BORU, RAKOR
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
Dengeleme Kılcal boru uzunluğu [inç]24.3 in
Dengeli port [Evet/Hayır]EVET
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Eleman sıcaklığı maks. [°C]115 °C
Eleman sıcaklığı maks. [°F]239 °F
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]3/8 in
Giriş montaj değişkeni067U0087
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru uzunluğu [inç]31.5 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]800 mm
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj M/12
MOP Noktası [psig]LAH
Onayc UL us
Orifis boyutu6
Orifis kapasiteleri [kW]22.50 kW
Orifis kapasiteleri [TR]6.40 TR
Port tasarımıDenge portu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dosyası ürün adıTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]60 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]15 °F
Soğutucu akışkanlarR454B
Statik Superheat (SS) [°C]3.01 °C
Statik Superheat (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıSA7200
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTR 6
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.387 Kilogram
Net ağırlık0.357 Kilogram
Hacim1.721 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424685287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm